17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジャコブテーパアダプタ BT40

通常単価(税別)
8,7119,491
税込単価
9,58210,440
通常出荷日:2日目

【特長】ソリッドだからコンパクト・高精度・剛性・安全。テーパ当り80%以上のため、振れなし。

  • 主軸側適用ホルダ
    テーパNO.40
  • 先端側ホルダ
    ジャコブステーパNO.6
  • 先端チャック部外径 (mm)
    17.17
  • チャック部長さ (mm)
    24
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ホルダ長さ L

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
45
1.1
1個
90
1.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,711
( 9,582 )
2日目
9,491
( 10,440 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ソリッドだからコンパクト・高精度・剛性・安全。
テーパ当り80%以上のため、振れなし。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャコブテーパアダプタ BT40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャコブテーパアダプタ BT40
クイックチェンジホルダ HA40/50 NT40
クイックチェンジホルダ HA50-T45
プルボルト専用脱着工具 プル丸(BT40)
プルスタッドボルト(BT30~BT50)
プルボルト BTシリーズ
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所THE CUTマンヨーツールVERTEX
通常価格8,711-24,52530,3086,5803,2822,085 -
通常出荷日2日目2日目2日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
主軸側適用ホルダテーパNO.40NT40NT50---
先端側ホルダジャコブステーパNO.6-----
先端チャック部外径(mm)17.1779103---
チャック部長さ(mm)24-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト