17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電容量式レベルスイッチ(非防爆式) 電源部付

通常単価(税別)
35,00030,884
税込単価
38,50033,972
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

小型で扱いやすく、メンテナンスが容易です。配線が容易な2線式です。

  • 重量
    約100g
  • 接続
    PT-1/4Bネジ
  • 入力電源
    DC24V
  • 接続下寸法
    L-40mm(10-6-24)検出Φ8mm
  • センサー部材質
    SUS316L
  • センサー部サイズ
    Φ16(最太部)×122mm
  • 検出電極部サイズ
    Φ8×24mm
  • センサー・電源部間ケーブル
    1m付き
  • 絶縁
    ジュラコン(POM)Φ10mm
  • シール部Oリング
    フッ素ゴム
  • 出力
    NPNオープンコレクター
  • メーカー名
    Y.E.I

型番:

4-1409-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1409-01の仕様・寸法情報

重量
約100g
接続
PT-1/4Bネジ
入力電源
DC24V
接続下寸法
L-40mm(10-6-24)検出Φ8mm
センサー部材質
SUS316L
センサー部サイズ
Φ16(最太部)×122mm
検出電極部サイズ
Φ8×24mm
センサー・電源部間ケーブル
1m付き
絶縁
ジュラコン(POM)Φ10mm
シール部Oリング
フッ素ゴム
出力
NPNオープンコレクター
メーカー名
Y.E.I

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1409-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,00030,884
( 33,972 )
8日目

詳細情報

基本情報

小型で扱いやすく、メンテナンスが容易です。
配線が容易な2線式です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電容量式レベルスイッチ(非防爆式) 電源部付 の型番4-1409-01のページです。 型番4-1409-01に関する仕様情報を記載しております。
静電容量式レベルスイッチ(非防爆式) 電源部付 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電容量式レベルスイッチ(非防爆式) 電源部付
エアーチェッカー MBシリーズ
フロートスイッチ(温度センサー付)
フロートスイッチ(長尺タイプ)
北川式ガス検知管 109SB
TPA・毒ガス用延長コード 5m 接続アダプタ付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニス東京硝子器械
通常価格35,00044,99912,900 -10,300 -2,49516,224
通常出荷日8日目10日目26日目1日目8日目11日目
重量約100g約200g----
接続PT-1/4Bネジ-----
入力電源DC24V-----
接続下寸法L-40mm(10-6-24)検出Φ8mm-----
センサー部材質SUS316L-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト