17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE不織布

通常単価(税別)
49,495336,190
税込単価
54,445369,809
通常出荷日:8日目~15日目

【仕様】・tantoreのPTFE不織布です。・糸径:35μm

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,279
    ( 74,007 )
    15日目
    202,899
    ( 223,189 )
    8日目
    336,190
    ( 369,809 )
    8日目
    49,495
    ( 54,445 )
    15日目
    149,582
    ( 164,540 )
    8日目
    247,329
    ( 272,062 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・tantoreのPTFE不織布です。
    ・糸径:35μm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PTFE不織布のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFE不織布
    不織布ワイパー
    不織布ウエス
    工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ)
    不織布ワイパー ワイプオールX60
    4つ折り不織布ワイパー(300×390)
    メーカーアズワンアズワンオーミケンシエスコ日本製紙クレシアミスミ
    通常価格49,495-1,188 -486 -3,600 -11,659 -9,462
    通常出荷日8日目〜1日目4日目1日目1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト