17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EZ-BLUST EZWETスタートセット

通常単価(税別)
86,649
税込単価
95,314
通常出荷日:8日目

重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うことが可能です...

詳細を確認
  • メーカー名
    喜一工具

型番:

4-2374-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番仕様サイズ空気圧範囲
4-2374-01本体セット420×340×805mm0.24~0.62MPa

4-2374-01の仕様・寸法情報

容量(l)
本体セット
サイズ(mm)
420×340×805mm
重量(kg)
13
メーカー型番
000856885108
空気圧範囲
0.24~0.62MPa
推奨コンプレッサー
最低3馬力以上(5馬力推奨)
セット内容
本体、重曹メディアマジックパウダー10kg(お試し用)、オイルファンネル(200mm)
メーカー名
喜一工具

絞り込み条件

  • 容量(l)

  • サイズ(mm)

  • 重量(kg)

  • メーカー型番

  • 空気圧範囲

  • 推奨コンプレッサー

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-2374-01

容量

(l)

サイズ

(mm)

重量

(kg)

メーカー型番

空気圧範囲

推奨コンプレッサー

セット内容

最小発注数量
本体セット
420×340×805mm
13
000856885108
0.24~0.62MPa
最低3馬力以上(5馬力推奨)
本体、重曹メディアマジックパウダー10kg(お試し用)、オイルファンネル(200mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,649
( 95,314 )
8日目

詳細情報

基本情報

重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うことが可能です。
高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EZ-BLUST EZWETスタートセットの型番4-2374-01のページです。 型番4-2374-01に関する仕様情報を記載しております。
EZ-BLUST EZWETスタートセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EZ-BLUST EZWETスタートセット
アブレイシブラシ17
リンレイ ROOK14ミニ2
Danax クランツレ 手押しスイーパー 1+1
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り
ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)
メーカーアズワンディバーシーリンレイ日本クランツレ山崎産業アズワン
通常価格86,64959,894 -470,402176,07419,48025,126
通常出荷日8日目5日目8日目4日目6日目8日目
メーカー名喜一工具-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト