17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上印字機【10個入り】

通常単価(税別)
20,000
税込単価
22,000
通常出荷日:お見積り

【特長】・レバーを押し下げるだけで容易に印字作業が可能です・薄手のポリ袋から厚手のアルミラミネートまで...

詳細を確認

    型番:

    4-2741-11
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    4-2741-11の仕様・寸法情報

    仕様
    インクリボン
    入数
    1セット
    サイズ
    31mm×122m/巻
    重量
    -
    電源
    -
    本体付属品
    -

    絞り込み条件

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    4-2741-11

    仕様

    入数

    サイズ

    重量

    電源

    本体付属品

    最小発注数量
    インクリボン
    1セット
    31mm×122m/巻
    -
    -
    -
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,000
    ( 22,000 )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レバーを押し下げるだけで容易に印字作業が可能です
    ・薄手のポリ袋から厚手のアルミラミネートまで対応可能です
    ・立ち上がり加熱準備時間は約3分と短時間で使用可能です
    ・簡単操作の卓上印字機

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上印字機の型番4-2741-11のページです。 型番4-2741-11に関する仕様情報を記載しております。
    卓上印字機のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    印字
    3
    満足度:3.0
    袋への印字に使用していました。 押し下げるだけなので作業は簡単でした。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上印字機
    ラベルシール[コピー機] A4
    普通紙ロール 大型複写機用
    普通紙ロール 大型複写機用 A1 2本入
    レーザープリンタラベル 24面 1000シート入
    レーザープリンタラベル A4 4面 100シート入
    メーカーアズワンエーワンアジア原紙アジア原紙エーワンエーワン
    通常価格20,0001,548 -8,778 -11,27735,3564,367
    通常出荷日お見積り4日目〜5日目5日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト