17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長距離無線接続ロガー/中距離無線接続ロガー 

通常単価(税別)
1,90055,000
税込単価
2,09060,500
通常出荷日:1日目

子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信しま...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    仕様

    メーカー型番

    サイズ

    重量

    インターフェース

    対応OS

    測定範囲(温度)

    測定精度(温度)

    無線方式

    最大通信距離

    防塵防水保護等級

    測定範囲(湿度)

    ネットワーク機能

    測定精度(湿度)

    電源

    付属品

    最小発注数量
    子機・長距離無線温度センサー
    TML1201
    108×77×34mm (プローブ除く)
    165g(プローブ含む)
    -
    -
    -55.0~+125.0 ℃
    ±0.5℃ (0.0 ~ 100.0 ℃)
    LoRa(特定小電力)
    2.5km(見通し状態)
    IP66
    -
    -
    -
    リチウム電池
    リチウム電池
    1個
    子機・長距離無線温湿度センサー
    TML2101
    108×89×34mm
    130g
    -
    -
    -30.0~+60.0 ℃
    ±0.5℃
    LoRa(特定小電力)
    2.5km(見通し状態)
    IP54
    0.0 ~ 90.0%
    -
    -
    リチウム電池
    リチウム電池
    1個
    親機・長距離無線ゲートウェイ
    TMLGW
    114×105×29mm(アンテナ除く)
    274g(ACアダプター除く)
    -
    -
    -
    -
    LoRa(特定小電力)
    2.5km(見通し状態)
    -
    -
    有線LAN/Wi-Fi 
    -
    ACアダプター
    ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル
    1個
    長距離無線センサー交換用電池
    TML-BATT
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,800
    ( 27,280 )
    1日目
    29,800
    ( 32,780 )
    1日目
    55,000
    ( 60,500 )
    1日目
    1,900
    ( 2,090 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。
    クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。
    ※親機1台に対して子機100台まで接続可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    長距離無線接続ロガー/中距離無線接続ロガー のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    長距離無線接続ロガー/中距離無線接続ロガー 
    無線温度ロガー
    無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ
    無線温度・温湿度ロガー
    CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続
    監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続
    メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械ケニスチノーチノー
    通常価格1,900-5,800 -8,500 -16,625 -38,97732,667 -
    通常出荷日1日目5日目5日目〜7日目14日目39日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト