17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

測温抵抗体 A・B級

通常単価(税別)
11,50016,900
税込単価
12,65018,590
通常出荷日:15日目~45日目

精度:A級±(0.15+0.002¦t¦)使用温度範囲:-196~450℃(感温部のみ)スリーブ部耐熱...

詳細を確認
  • エレメント
    白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式
  • シース部材質
    SUS316
  • リード線
    ビニール被覆 末端M4Y端子処理
  • スリーブ部耐熱温度
    80℃
  • リード線長さ
    2m
  • 使用温度範囲
    -196~450℃(感温部のみ)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 19日以内
    • 26日以内
    • 35日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

メーカー型番

精度

シース保護管径×長さ(mm)

最小発注数量
P9923190-1
A級±(0.15+0.002¦t¦)
Φ1.6×150
1個
P9923190-3
A級±(0.15+0.002¦t¦)
Φ3.2×150
1個
P9923190-4
A級±(0.15+0.002¦t¦)
Φ3.2×200
1個
P9922730-1
B級±(0.3+0.005¦t¦)
Φ1.6×150
1個
P9922730-2
B級±(0.3+0.005¦t¦)
Φ1.6×200
1個
P9922730-3
B級±(0.3+0.005¦t¦)
Φ1.6×350
1個
P9922730-9
B級±(0.3+0.005¦t¦)
Φ3.2×350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,600
( 14,960 )
45日目
11,500
( 12,650 )
35日目
12,100
( 13,310 )
35日目
13,100
( 14,410 )
26日目
14,000
( 15,400 )
19日目
16,900
( 18,590 )
15日目
12,200
( 13,420 )
26日目

詳細情報

基本情報

精度:A級±(0.15+0.002¦t¦)
使用温度範囲:-196~450℃(感温部のみ)
スリーブ部耐熱温度:80℃
リード線長さ:2m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測温抵抗体 A・B級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測温抵抗体 A・B級
測温抵抗体(長尺タイプ) B級
測温抵抗体 TSシリーズ
白金測温抵抗体 TPTシリーズ
マグネット温度センサー IPSM-Kシリーズ
K熱電対(シース型) TKシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,500-19,700 -17,887 -11,906 -24,399 -3,690 -
通常出荷日15日目〜19日目〜1日目〜1日目14日目〜1日目
エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式白金測温抵抗体(Pt100)B級3線式K熱電対・JIS クラス2-
シース部材質SUS316SUS316ステンレス(SUS316)--ステンレス(SUS316)
リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理ビニール被覆 末端M4Y端子処理----
スリーブ部耐熱温度80℃80℃----
リード線長さ2m2m----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト