17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

測温抵抗体(長尺タイプ) B級

通常単価(税別)
19,70042,100
税込単価
21,67046,310
通常出荷日:19日目~26日目

精度:B級±(0.3+0.005¦t¦)使用温度範囲:-196~450℃(感温部のみ)スリーブ部耐熱温...

詳細を確認
  • エレメント
    白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式
  • 精度
    B級±(0.3+0.005¦t¦)
  • シース部材質
    SUS316
  • リード線
    ビニール被覆 末端M4Y端子処理
  • スリーブ部耐熱温度
    80℃
  • リード線長さ
    2m
  • 使用温度範囲
    -196~450℃(感温部のみ)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

メーカー型番

シース保護管径×長さ(mm)

最小発注数量
P9922730-4
Φ1.6×500
1個
P9922730-5
Φ1.6×750
1個
P9922730-6
Φ1.6×1000
1個
P9922730-11
Φ3.2×750
1個
P9922730-12
Φ3.2×1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,700
( 21,670 )
26日目
30,413
( 33,454 )
26日目
42,100
( 46,310 )
19日目
27,200
( 29,920 )
26日目
36,593
( 40,252 )
19日目

詳細情報

基本情報

精度:B級±(0.3+0.005¦t¦)
使用温度範囲:-196~450℃(感温部のみ)
スリーブ部耐熱温度:80℃
リード線長さ:2m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測温抵抗体(長尺タイプ) B級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測温抵抗体(長尺タイプ) B級
測温抵抗体 A・B級
測温抵抗体 TSシリーズ
白金測温抵抗体 TPTシリーズ
マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305
温湿度トランスミッタ HDシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,700-11,500 -17,887 -11,906 -14,63278,288
通常出荷日19日目〜15日目〜1日目〜1日目7日目12日目〜
エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式白金測温抵抗体(Pt100)B級3線式--
精度B級±(0.3+0.005¦t¦)---(温度)±0.8℃(湿度)±3%左記以外3%rdg+1%RH(露点)±1.4℃/温度25℃、湿度75%RHの環境下温度/±0.25℃、湿度(at20℃)/±2%(5~90%RH)・±2.5%(その他)
シース部材質SUS316SUS316ステンレス(SUS316)---
リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理ビニール被覆 末端M4Y端子処理----
スリーブ部耐熱温度80℃80℃----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト