17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

細型シースT熱電対

通常単価(税別)
10,60012,000
税込単価
11,66013,200
通常出荷日:1日目

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定が出来るため、液体窒...

詳細を確認
  • リード線長
    補償導線1000mm
  • 規格
    JIS C1605 クラス2
  • 測温接点
    非接地形
  • 接続端子
    ミニチュアコネクタ(オス)
  • 材質
    シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

シース径×長さ(mm)

使用可能温度(感熱部)(℃)

最小発注数量
φ1.0×300
-200~+300
1個
φ1.0×500
-200~+300
1個
φ1.6×300
-200~+300
1個
φ1.6×500
-200~+300
1個
φ3.2×300
-200~+350
1個
φ3.2×500
-200~+350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
1日目
12,000
( 13,200 )
1日目
10,600
( 11,660 )
1日目
11,600
( 12,760 )
1日目
11,000
( 12,100 )
1日目
12,000
( 13,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。
-200℃までの測定が出来るため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。
SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。
超低温向けセンサー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細型シースT熱電対のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細型シースT熱電対
細型T熱電対センサー(ふっ素樹脂モールドタイプ)
ロングシースK熱電対
Kシース熱電対
極細K熱電対(シース型) DS-1200-M3シリーズ
極細K熱電対(シース型・コネクター付き) DS-1200-Nシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,600-6,000 -10,600 -11,400 -17,300 -17,300 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
リード線長補償導線1000mm2m2m2m2m2m
規格JIS C1605 クラス2JIS C1602 クラス2JIS C1605 クラス2---
測温接点非接地形-----
接続端子ミニチュアコネクタ(オス)ミニチュアコネクタ(オス)ミニチュアコネクタ(オス)---
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆リード線/FEP(ふっ素樹脂)被覆、先端モールド/FEP(ふっ素樹脂)シース/SUS316、スリーブ/SUS303、リード線/ビニール被覆補償導線シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・ふっ素樹脂 被覆シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・ふっ素樹脂(R)被覆
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング