17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングシースK熱電対

通常単価(税別)
10,60022,800
税込単価
11,66025,080
通常出荷日:1日目

配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー

  • リード線長
    2m
  • 規格
    JIS C1605 クラス2
  • 測定温度範囲(℃)
    0~650
  • 接続端子
    ミニチュアコネクタ(オス)
  • 材質
    シース/SUS316、スリーブ/SUS303、リード線/ビニール被覆補償導線
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

メーカー型番

シース径×長さ(mm)

最小発注数量
K10X1000
φ1.0×1000
1個
K10X3000
φ1.0×3000
1個
K16X1000
φ1.6×1000
1個
K16X3000
φ1.6×3000
1個
K32X1000
φ3.2×1000
1個
K32X3000
φ3.2×3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,600
( 11,660 )
1日目
13,900
( 15,290 )
1日目
11,000
( 12,100 )
1日目
14,800
( 16,280 )
1日目
12,500
( 13,750 )
1日目
22,800
( 25,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。
シース部の長いK熱電対センサー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングシースK熱電対のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q4-1722-02のスリーブの寸法を教えてください。
A
スリーブの寸法は、径:8mm、長さ:36mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングシースK熱電対
細型T熱電対センサー(ふっ素樹脂モールドタイプ)
細型シースT熱電対
Kシース熱電対
極細K熱電対(シース型) DS-1200-M3シリーズ
Kシース熱電対(SUS316タイプ) K-316シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,600-6,000 -10,600 -11,400 -17,300 -12,666 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
リード線長2m2m補償導線1000mm2m2m2m
規格JIS C1605 クラス2JIS C1602 クラス2JIS C1605 クラス2---
測定温度範囲(℃)0~650-80~+140----
接続端子ミニチュアコネクタ(オス)ミニチュアコネクタ(オス)ミニチュアコネクタ(オス)---
材質シース/SUS316、スリーブ/SUS303、リード線/ビニール被覆補償導線リード線/FEP(ふっ素樹脂)被覆、先端モールド/FEP(ふっ素樹脂)シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・ふっ素樹脂 被覆シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト