17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

細型T熱電対センサー(ふっ素樹脂モールドタイプ)

細型T熱電対センサー(ふっ素樹脂モールドタイプ)

通常単価(税別)
6,0006,200
税込単価
6,6006,820
通常出荷日:1日目

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。水分による腐食を防ぐため先端部にフッ素系...

詳細を確認
  • リード線長
    2m
  • 規格
    JIS C1602 クラス2
  • 測定温度範囲(℃)
    -80~+140
  • 接続端子
    ミニチュアコネクタ(オス)
  • 材質
    リード線/FEP(ふっ素樹脂)被覆、先端モールド/FEP(ふっ素樹脂)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番メーカー型番リード径×長さ(mm)
4-1720-01MOT-T03205XQφ0.32×500
4-1720-02MOT-T03210XQφ0.32×1000

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

リード径×長さ(mm)

最小発注数量
MOT-T03205XQ
φ0.32×500
1個
MOT-T03210XQ
φ0.32×1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。
水分による腐食を防ぐため先端部にフッ素系FEPモールドを設けています。
外径が細いため、隙間の小さい庫内測定に適しています。
低温測定に優れたT熱電対

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細型T熱電対センサー(ふっ素樹脂モールドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細型T熱電対センサー(ふっ素樹脂モールドタイプ)
ロングシースK熱電対
細型シースT熱電対
K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆) M3Y端子 DS-2010M3シリーズ
Kシース熱電対
極細K熱電対(シース型) DS-1200-M3シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,000-10,600 -10,600 -13,095 -11,400 -17,300 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
リード線長2m2m補償導線1000mm2m2m2m
規格JIS C1602 クラス2JIS C1605 クラス2JIS C1605 クラス2---
測定温度範囲(℃)-80~+1400~650----
接続端子ミニチュアコネクタ(オス)ミニチュアコネクタ(オス)ミニチュアコネクタ(オス)---
材質リード線/FEP(ふっ素樹脂)被覆、先端モールド/FEP(ふっ素樹脂)シース/SUS316、スリーブ/SUS303、リード線/ビニール被覆補償導線シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆-シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・ふっ素樹脂 被覆
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト