17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電容量式露点計

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電容量式露点計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-7626-02

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

アルミナ膜を使用した露点計です。
表示器は記録計への出力を備えており、センサーチップは交換が可能です。
グローブボックス用として適しています。

指定中の仕様・寸法情報

詳細タイプ
オンラインロングネック
サイズ
96×97.5×48mm
出力
4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)
圧力
-
詳細1
表示器:型式DI300Eインジケーター
ケーブルサイズ
2m
電源
表示器:AC100~240V 50/60Hz
測定範囲
-100~+20℃
メーカー名
永野電機産業
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト