17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェットファン 220×160×130mm

通常単価(税別)
44,80048,500
税込単価
49,28053,350
通常出荷日:8日目~10日目

ブロワーFAN(2台)で強力風量です。風量の調整が可能です。上下左右に風向を変えることができます。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

最小発注数量
DJ-1
1個
DJ-1T
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,800
( 49,280 )
10日目
48,500
( 53,350 )
8日目

詳細情報

基本情報

ブロワーFAN(2台)で強力風量です。
風量の調整が可能です。
上下左右に風向を変えることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットファン 220×160×130mm のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットファン 220×160×130mm
ジェットファン 140×120×120mm
クールプレート(150×150×72mm)
オンアイスラック
ステンレス アイスパック MSSCP-1/1
クーリングブロック CBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格44,800-33,00074,77717,44416,75024,628 -
通常出荷日8日目〜8日目1日目1日目8日目1日目
商品タイプ検査・計測器検査・計測器----
サイズ220×160×130140×120×120----
電源(V)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)----
材質硬質PVC板硬質PVC板----
消費電力2A1A----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト