17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 EN407接触熱クラス3

通常単価(税別)
12,400
税込単価
13,640
通常出荷日:1日目

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。

  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    アラミド
  • 仕様
    ロング
  • 規格
    その他
  • 材質
    表地/アラミド、裏地/コットン
  • 規格詳細
    機械的物性強度/4X44E(EN388・2016)、耐熱/434X4X(EN407・2004)
  • 耐切創レベル
    XE(EN388・2016)
  • 耐熱温度
    350℃(EN407接触温度)
  • 全長(mm)
    380
  • 内容量
    1双

型番:

4-1946-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1946-01の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
アラミド
仕様
ロング
規格
その他
材質
表地/アラミド、裏地/コットン
規格詳細
機械的物性強度/4X44E(EN388・2016)、耐熱/434X4X(EN407・2004)
耐切創レベル
XE(EN388・2016)
耐熱温度
350℃(EN407接触温度)
全長(mm)
380
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1946-01

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,400
( 13,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 EN407接触熱クラス3 の型番4-1946-01のページです。 型番4-1946-01に関する仕様情報を記載しております。
耐熱手袋 EN407接触熱クラス3 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋 EN407接触熱クラス3
耐熱耐切創手袋
耐熱耐切創手袋 エクストラソフト
耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ
耐切創手袋(高性能ポリエチレン樹脂製) 1双入 CRGMシリーズ
耐油アラミドビニローブ KV660シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,4009,70014,9001,140 -1,450 -1,640
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創-
商品タイプアラミドアラミドアラミドその他その他-
仕様ロングロングロング---
規格その他その他その他---
材質表地/アラミド、裏地/コットン表地/アラミド、裏地/カーボンフェルトパラ系アラミドケブラー(R)97%、PU(ポリウレタン)3%HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト