17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱耐切創手袋 エクストラソフト

通常単価(税別)
14,900
税込単価
16,390
通常出荷日:1日目

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。非常にやわら...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    アラミド
  • 仕様
    ロング
  • 規格
    その他
  • 材質
    パラ系アラミド
  • 規格詳細
    機械的物性強度/1524E(EN388・2016)、耐熱/4342XX(EN407・2004)
  • 耐切創レベル
    5E(EN388・2016)
  • 耐熱温度
    350℃(EN407接触温度)
  • 全長(mm)
    380
  • 内容量
    1双

型番:

4-1944-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1944-01の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
アラミド
仕様
ロング
規格
その他
材質
パラ系アラミド
規格詳細
機械的物性強度/1524E(EN388・2016)、耐熱/4342XX(EN407・2004)
耐切創レベル
5E(EN388・2016)
耐熱温度
350℃(EN407接触温度)
全長(mm)
380
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1944-01

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,900
( 16,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱耐切創手袋 エクストラソフト の型番4-1944-01のページです。 型番4-1944-01に関する仕様情報を記載しております。
耐熱耐切創手袋 エクストラソフト のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱耐切創手袋 エクストラソフト
耐熱耐切創手袋
耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ
耐切創手袋(高性能ポリエチレン樹脂製) 1双入 CRGMシリーズ
NEWカットレジスト 13ゲージ 170シリーズ
耐熱耐切創アラミド手袋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,9009,7001,140 -1,450 -9411,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプアラミドアラミドその他その他ポリウレタンその他
仕様ロングロング--背抜き手の平コート
規格その他その他----
材質パラ系アラミド表地/アラミド、裏地/カーボンフェルトケブラー(R)97%、PU(ポリウレタン)3%HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%コーティング:ポリウレタン、原手:超高強力ポリエチレン繊維パラ系アラミド繊維100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト