17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

通常単価(税別)
1,789
税込単価
1,968
通常出荷日:1日目

耐突き刺し・耐摩耗性・耐久性に優れたニトリル手袋です。耐油性・耐薬品性に優れています。滑り止め加工を施...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
耐突き刺し・耐摩耗性・耐久性に優れたニトリル手袋です。
耐油性・耐薬品性に優れています。
滑り止め加工を施していますので、グリップ性能に優れています。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 手のひら周り(mm)

  • 中指長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り

(mm)

中指長さ

(mm)

内容量

最小発注数量
M
21.6
7.7
1双
3個
L
22.6
8.2
1双
3個
LL
26.4
8.5
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,789
( 1,968 )
1日目
1,789
( 1,968 )
1日目
1,789
( 1,968 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐突き刺し・耐摩耗性・耐久性に優れたニトリル手袋です。
耐油性・耐薬品性に優れています。
滑り止め加工を施していますので、グリップ性能に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)
耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋 アルファテック ソルベックス 37-165
ネオプレン手袋
バイトン手袋 F284
手袋・耐薬品・耐酸性(ブチルゴム) EA354BW-72・73
手袋(ネオプレンゴム・綿裏) EA354BM-6A
メーカーアズワンアンセルアズワンハネウェルエスコエスコ
通常価格1,7897024,66021,27624,893 -12,031
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目2日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプニトリルゴムニトリルゴム薄手ゴムその他その他腕カバー付
仕様ロングロング--ロングロング
規格その他JIS-その他--
全長(mm)457-285---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト