17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンル-ムチェア 足掛け付き

通常単価(税別)
79,31497,353
税込単価
87,245107,088
通常出荷日:1日目

導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現し...

詳細を確認
  • キャスター
    導電性(双輪)
  • 詳細1
    クラス100対応
  • 詳細2
    ノックダウン式
  • 材質
    背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂
  • 電気抵抗値
    10^8Ω以下
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 座・座高(mm)

  • 総高

  • 重量(kg)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

座・座高(mm)

総高

重量(kg)

最小発注数量
φ453×515×505~700
865~1060mm
12
1個
φ382×490~685
-
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,353
( 107,088 )
1日目
79,314
( 87,245 )
1日目

詳細情報

基本情報

導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。
クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
導電性能10^8Ω以下!
クラス100対応!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンル-ムチェア 足掛け付き のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンル-ムチェア 足掛け付き
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ホワイト
ステンレスチェアー
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ブラック
アズピュア帯電防止粘着マット
アズピュアプロプレアⅡ(クリーンルーム向け)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格79,314-24,76754,479 -24,76729,399 -19,404
通常出荷日1日目1日目9日目〜1日目1日目1日目
キャスター導電性(双輪)導電性キャスターφ50mm(ステンレス金具使用)導電性キャスター--
詳細1クラス100対応-----
詳細2ノックダウン式-----
材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂座部:導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部:クロムメッキ仕上げ本体/ステンレス(SUS304)座部:導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部:クロムメッキ仕上げMDPE(中密度ポリエチレン)ポリエステル70%・ナイロン30%
電気抵抗値10^8Ω以下-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト