17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製導電ワゴン 組立式

通常単価(税別)
29,10047,400
税込単価
32,01052,140
通常出荷日:1日目

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節...

詳細を確認
  • キャスター
    Φ50導電キャスター、対角ストッパー付き
  • 耐荷重
    20kg/段
  • 棚板取付けピッチ
    51.8mm
  • 本体材質
    SUS430
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 有効作業面

  • サイズ(mm)

  • 重量(kg)

  • メーカー型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

有効作業面

サイズ(mm)

重量(kg)

メーカー型番

最小発注数量
447×297mm
460×310×809
約5.5
SDW-2R
1個
447×297mm
460×310×809
約7.0
SDW-3R
1個
597×397mm
610×410×809
約7.5
SDW-2L
1個
597×397mm
610×410×809
約9.5
SDW-3L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,100
( 32,010 )
1日目
35,900
( 39,490 )
1日目
38,600
( 42,460 )
1日目
47,400
( 52,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。
組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製導電ワゴン 組立式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製導電ワゴン 組立式
ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付
バスケットワゴン 丸パイプ脚
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ブラック
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ホワイト
ステンレスチェアー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,100-37,700 -13,30024,76724,76754,479 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目9日目〜
キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付きΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き-導電性キャスター導電性キャスターφ50mm(ステンレス金具使用)
耐荷重20kg/段20kg/段40kg---
棚板取付けピッチ51.8mm51.8mm----
本体材質SUS430SUS430----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト