ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハイタイプチェア(抗菌・防汚)ブラック

通常単価(税別)
29,450
税込単価
32,395
通常出荷日:1日目

つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりした...

詳細を確認

型番:

4-2862-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-2862-02の仕様・寸法情報

種類
肘なし
材質
座面:抗菌(防汚加工ビニールレザー張り)、クッション材:モールドウレタンフォーム、背:PP、脚:スチール(粉体塗装)
サイズ(mm)
520×495×765~895
重量
10.0kg
昇降方式
ガスシリンダー式(リングレバー付き)
座面サイズ
Φ360×585~715mm
ブラック
足掛リング
有り

型番リスト

表示件数
型番
4-2862-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,450
( 32,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。
座面はモールドウレタン採用で、しっかりした上質な座り心地です。
昇降リングレバーは全方位から操作ができます。
座面と背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
腰にフィットする背もたれは、ゴミがたまりにくい構造で、また引き寄せやすいように取っ手が付いています。
ホコリがたまりにくく、お手入れ簡単

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイタイプチェア(抗菌・防汚)ブラック の型番4-2862-02のページです。 型番4-2862-02に関する仕様情報を記載しております。
ハイタイプチェア(抗菌・防汚)ブラック のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイタイプチェア(抗菌・防汚)ブラック
ワークチェア MWC-100シリーズ
CHチェアー ブルー
カラフルラウンドチェア
研究室用チェア TL-6L-Z
クリーンルーム用チェアー 背無し リング無し CC-100
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,45032,78323,37023,500 -29,16035,744
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類肘なし肘なし肘あり丸型・円型丸型・円型肘なし
材質座面:抗菌(防汚加工ビニールレザー張り)、クッション材:モールドウレタンフォーム、背:PP、脚:スチール(粉体塗装)脚部:アルミダイキャスト、キャスター:PA(ナイロン)双輪キャスター、座部:PU(ポリウレタン)背・座部:布張り(ウレタンフォーム)、脚部:ナイロン・ガラスファイバー成型品、キャスター:ナイロン座:ウレタンフォーム、貼り地:ビニールレザー、脚部:クロームメッキ仕上げ、キャスター:ナイロン背・座面:スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:Φ50mmゴム製単輪座部:導電性発泡ウレタン、キャスター:ナイロンΦ53mm導電性(双輪)
サイズ(mm)520×495×765~895-550×500---
重量10.0kg約11kg8.5kg---
昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)ガスシリンダー式-ガスシリンダー式ガスシリンダー式座部昇降(ガススプリング)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト