17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイレントプラスチックワゴン(静音キャスタータイプ)

通常単価(税別)
18,000
税込単価
19,800
通常出荷日:1日目

静音性の高いキャスターのため移動中も静かです。軽くて上部なプラスチック製のワゴンです。

  • 高さ (mm)
    820

型番:

4-1433-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1433-01の仕様・寸法情報

間口(mm)
560
奥行(mm)
385
高さ(mm)
820
最大積載量(kg/台)
40

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 最大積載量(kg/台)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1433-01

間口

(mm)

奥行

(mm)

最大積載量

(kg/台)

最小発注数量
560
385
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,000
( 19,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

静音性の高いキャスターのため移動中も静かです。
軽くて上部なプラスチック製のワゴンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレントプラスチックワゴン(静音キャスタータイプ)の型番4-1433-01のページです。 型番4-1433-01に関する仕様情報を記載しております。
サイレントプラスチックワゴン(静音キャスタータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレントプラスチックワゴン(静音キャスタータイプ)
モバイルカート(角柱タイプ)
プラスチックワゴン3段 ガードレール付き
ウッドテーブルワゴンWTW
(サービス用ワゴン) ワゴンHK-J
オールプラスチックワゴン 本体/オプション
メーカーアズワンアズワンアズワンLIFE NAVI山崎産業アズワン
通常価格18,00018,092 -18,272 -2,80073,5003,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目4日目1日目
高さ(mm)820-825-1090-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト