17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電対策ケース【10個入り】

通常単価(税別)
1,5305,000
税込単価
1,6835,500
通常出荷日:1日目

軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施しており、安定した導電性を保てます。ケースの内面はノンコピ...

詳細を確認
  • 入数
    1箱(10枚入)
  • 表面抵抗値
    2.6×10^9Ω
  • 材質
    軟質PVC
  • メーカー名
    森松
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

サイズ(mm)

最小発注数量
チャックケース
245×355×0.35
1パック

10個入り

カードケース
220×312×0.35
1パック

10個入り

名札ケース 大
90×110×0.35
1パック

10個入り

名札ケース 小
75×100×0.35
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
1日目
4,100
( 4,510 )
1日目
1,870
( 2,057 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目

詳細情報

基本情報

軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施しており、安定した導電性を保てます。
ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電対策ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電対策ケース
アズピュアESDクリアラミネートフィルム
アズピュア静電リフィル
静電気対策クリップボード
導電ペール
導電くず入れ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,530-18,400 -7,0703,1007,0692,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
入数1箱(10枚入)1袋(100枚入)----
表面抵抗値2.6×10^9Ω-----
材質軟質PVC導電PET(ポリエチレンテレフタレート)PP(ポリプロピレン)フィルムPC(ポリカーボネート)本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)導電性PP(ポリプロピレン)
メーカー名森松-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト