17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無塵衣AS207C(男女兼用コート)

無塵衣AS207C(男女兼用コート)

通常単価(税別)
6,4508,380
税込単価
7,0959,218
通常出荷日:7日目~8日目

クリーンルーム用ウエアセンターファスナー止めの実験用白衣です。

  • 材質
    導電糸入りポリエステル100%
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 種類

  • サイズ

  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

  • 色詳細

  • サイズ

  • グレード目安

  • バスト(cm)

  • 上着丈(cm)

  • 裄丈(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

商品タイプ

種類

サイズ

グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

色詳細

サイズ

グレード目安

バスト(cm)

上着丈(cm)

裄丈(cm)

最小発注数量
クリーンルーム用ウェア
クリーンルーム用ウェア
ホワイト系
5L
10000
ホワイト
-
-
-
136
130
94
1個
クリーンルーム用ウェア
クリーンルーム用ウェア
ブルー系
4L
10000
ブルー
-
-
-
130
125
91
1個
クリーンルーム用ウェア
クリーンルーム用ウェア
ブルー系
5L
10000
ブルー
-
-
-
136
130
94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,380
( 9,218 )
8日目
6,450
( 7,095 )
8日目
8,378
( 9,216 )
7日目

詳細情報

基本情報

クリーンルーム用ウエア
センターファスナー止めの実験用白衣です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無塵衣AS207C(男女兼用コート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無塵衣AS207C(男女兼用コート)
無塵衣・AS207C(コート男女兼用)
無塵衣・AS206C(コート男女兼用)
無塵衣・AS240C(男女兼用コート)
無塵衣・AS249C(男女兼用上衣)
無塵衣・AS203C(上衣・男女兼用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,450-5,9405,6504,8804,029 -4,290 -
通常出荷日7日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
材質導電糸入りポリエステル100%導電糸入りポリエステル100%導電糸入りポリエステル100%導電糸入りポリエステル100%導電糸入りポリエステル100%導電糸入りポリエステル100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト