17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ポータブルバンドソー

通常単価(税別)
90,934
税込単価
100,027
通常出荷日:26日目

高剛性新アルミフレームを採用し、ブレード外れやスリップを抑制します。無段変速ダイヤルで部材に合わせてス...

詳細を確認
  • 付属品
    バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース(バッテリ・充電器用)、ソーブレード(BIM、18山/インチ)
  • 充電池
    18V リチウムイオン6.0Ah
  • 最大切断能力
    66mm
  • サイズ(mm)
    174×392×242
  • 使用時間
    実用充電/約27分、フル充電/約40分
  • 重量(kg)
    3.8
  • メーカー名
    マキタ

型番:

3-8514-31
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8514-31の仕様・寸法情報

付属品
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース(バッテリ・充電器用)、ソーブレード(BIM、18山/インチ)
充電池
18V リチウムイオン6.0Ah
最大切断能力
66mm
サイズ(mm)
174×392×242
使用時間
実用充電/約27分、フル充電/約40分
重量(kg)
3.8
メーカー名
マキタ
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-8514-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,934
( 100,027 )
26日目

詳細情報

基本情報

高剛性新アルミフレームを採用し、ブレード外れやスリップを抑制します。
無段変速ダイヤルで部材に合わせてスピード調整が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ポータブルバンドソー の型番3-8514-31のページです。 型番3-8514-31に関する仕様情報を記載しております。
充電式ポータブルバンドソー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ポータブルバンドソー
充電式ポータブルバンドソーPB180D
充電式ポータブルバンドソーPB183D
充電式ポータブルバンドソーPB001G
充電式バンドソーH65
充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃
メーカーアズワンマキタマキタマキタアサダアサダ
通常価格90,93447,754 -33,890 -59,730 -49,7802,000
通常出荷日26日目3日目3日目3日目5日目在庫品1日目
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース(バッテリ・充電器用)、ソーブレード(BIM、18山/インチ)-----
充電池18V リチウムイオン6.0Ah-----
最大切断能力66mm-----
サイズ(mm)174×392×242-----
使用時間実用充電/約27分、フル充電/約40分-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト