17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル水素発生機

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポータブル水素発生機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-581-03

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・純水の電気分解により、高純度水素ガス純度99.999%(露点-65℃実績値)を発生させます
・高純度水素を必要な時に必要な量発生できます
・水素ボンベを実験室に設置不要です
・4種のアラームにより発生状態を常に監視可能です

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
300×430×150mm
メーカー型番
OPGU-2100
重量
10kg(水含まず)
詳細1
ガスクロ1台用
発生流量(mL/min)
100
発生ガス
H299.999%以上
発生圧力
20~400kPa(可変)
純水タンク
2L
使用純水
比抵抗5~10MΩ・cm25℃(イオン交換水)
水素ガス出口
本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手
メーカー名
HORIBA
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト