17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

汗止めバンド(シリコーン)

通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:8日目

成形溝は樋のような役割をするため、汗を両サイドへ排出可能です。額部と後頭部のゴム硬度を変えており、快適...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    フリーサイズ
  • 入数
    1本
  • 全長
    約665mm(溝部:200mm)
  • メーカー名
    山本光学
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
3個
クリア
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
8日目
2,600
( 2,860 )
8日目

詳細情報

基本情報

成形溝は樋のような役割をするため、汗を両サイドへ排出可能です。
額部と後頭部のゴム硬度を変えており、快適なフィット感です。
肌に優しいシリコーン素材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汗止めバンド(シリコーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汗止めバンド(シリコーン)
軽作業帽(PE樹脂製・通気孔付・汗止めクロス付) ST#144-G
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付)
軽作業帽バンブキャップ(PE樹脂製・通気孔付) ST-143-N
DIC MP型ヘルメット KP付き 白
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔付)
メーカーアズワン谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所DICプラスチック谷沢製作所
通常価格2,6003,0638,5191,6883,1034,357 -
通常出荷日8日目6日目4日目在庫品1日目〜5日目1日目〜
サイズ(mm)フリーサイズ-----
入数1本-----
全長約665mm(溝部:200mm)-----
メーカー名山本光学-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト