17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結樹脂平台車【1~4個入り】

通常単価(税別)
1,9007,300
税込単価
2,0908,030
通常出荷日:1日目

4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。走行跡が残りにくい、音も静か...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • キャスター

    • 耐荷重

    • 詳細1

    • サイズ(mm4)

    • 重量(kg)

    • メーカー型番

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    キャスター

    耐荷重

    詳細1

    サイズ(mm4)

    重量(kg)

    メーカー型番

    材質

    最小発注数量
    Φ75mm(4輪自在)
    単品使用時/150kg 、4個連結時/500kg
    本体
    700×500×120
    約4
    RJD700
    荷台/耐衝撃性PP、キャスター/エラストマー
    4個
    -
    -
    コーナーガード(1セット(4個入))
    -
    -
    -
    -
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,300
    ( 8,030 )
    1日目
    1,900
    ( 2,090 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。
    走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。
    交互に積み重ねすることで安定します。
    持ち手は4か所あり、持ち運びに便利です。
    荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。
    リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    連結樹脂平台車のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    連結樹脂平台車
    連結型樹脂製平台車 ビートル キャスターオール自在5輪
    連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) 自在・固定タイプ
    連結型樹脂製平台車 ルートバン
    連結型樹脂製平台車“ビートル”(平台車・収納柵付)自在・固定タイプ
    連結型樹脂製平台車 ビートル(キャスターオール自在・とめたろう付)
    メーカーアズワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,900-6,3686,264 -3,333 -26,668 -7,060 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜2日目〜1日目〜

    平台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト