17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶運搬車 4-2726-01

通常単価(税別)
39,800
税込単価
43,780
通常出荷日:1日目

縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。後輪はブレーキ付きで、姿勢の...

詳細を確認
  • サイズ
    680×1550×880mm
  • 適合ドラム缶
    200L
  • 最大積載荷重
    400kg
  • キャスター径
    フロント/φ250×55mm、リア/φ125×30mm(ブレーキ付き)
  • 重量(kg)
    21
  • 材質
    本体/スチール、キャスター/ゴム

型番:

4-2726-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-2726-01の仕様・寸法情報

サイズ
680×1550×880mm
適合ドラム缶
200L
最大積載荷重
400kg
キャスター径
フロント/φ250×55mm、リア/φ125×30mm(ブレーキ付き)
重量(kg)
21
材質
本体/スチール、キャスター/ゴム

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2726-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,800
( 43,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。
後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。
自立するため、立てかけておく必要がありません。
蓋が閉じたドラム缶にも対応!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶運搬車 4-2726-01の型番4-2726-01のページです。 型番4-2726-01に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶運搬車 4-2726-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶運搬車 4-2726-01
ドラム缶運搬車 ASDR-2
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト
ドラム缶運搬車ロボッターネクスト
ドラム缶運搬車 TDR-1
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)
メーカーアズワントラスコ中山大阪タイユー大阪タイユートラスコ中山大阪タイユー
通常価格39,800189,669340,340191,77756,640295,885
通常出荷日1日目8日目8日目8日目4日目8日目
サイズ680×1550×880mm-----
適合ドラム缶200L-----
最大積載荷重400kg-----
キャスター径フロント/φ250×55mm、リア/φ125×30mm(ブレーキ付き)-----
重量(kg)21-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト