17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液体吸収セット【1~10個入り】

通常単価(税別)
3,90017,000
税込単価
4,29018,700
通常出荷日:1日目

液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。タンクに一式入っており...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番入数サイズ仕様1
    4-2554-131袋(10枚入)470×670mm補充用PE袋

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    用途

    吸収量

    入数

    サイズ(mm)

    仕様1

    材質

    最小発注数量
    吸収材キット
    液体危険物用
    計16.3L(マット:0.75L/枚、ソックス:約4.4L/本)
    1セット
    -
    マット×10枚、ソックス×2本、PE袋(厚み0.1mm)×10枚、HDPEタンク×1個、ケーブルタイ(3.6×150mm)×10本
    タンク・吸収マット:PP、ソックス:ポリエステルセルロース
    1個
    シート
    液体危険物用
    0.75L/枚
    1袋(10枚入)
    400×500
    補充用マット
    PP
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,000
    ( 18,700 )
    1日目
    3,900
    ( 4,290 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。
    タンクに一式入っており、保管および持ち運びに便利です。
    緊急時の漏洩対策に!

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    液体吸収セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    液体吸収セット
    液体吸収マット
    液体吸収材
    油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット
    液体吸収シート
    油・液体用吸収材
    メーカーアズワンアズワンアズワンコクゴアズワンエスコ
    通常価格3,900-13,000 -19,115 -30,41324,173 -35,324
    通常出荷日1日目1日目1日目〜8日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト