17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気温水器 右配管/左配管

通常単価(税別)
110,000
税込単価
121,000
通常出荷日:50日目

簡単な配管で既存の流し台のシンクの横、または近くの実験台の上に置いて使用出来ます。※但し、接続・配管は...

詳細を確認

    型番:

    4-2738-02
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番サイズ(mm)
    4-2738-02262×182×321

    4-2738-02の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    サイズ(mm)
    262×182×321
    その他
    オプション
    詳細タイプ
    電気温水器
    仕様
    左配管
    メーカー型番
    SE-3LQCL
    重量
    5.5kg
    消費電力
    400W
    貯湯量(L)
    2.7
    沸き上がり時間(8℃から約83℃まで)
    約30分
    材質
    SUS304
    電源
    AC100V 50/60Hz

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • サイズ(mm)

    • その他

    • 詳細タイプ

    • 仕様

    • メーカー型番

    • 重量

    • 消費電力

    • 貯湯量(L)

    • 沸き上がり時間(8℃から約83℃まで)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 50日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    4-2738-02

    商品タイプ

    サイズ

    (mm)

    その他

    詳細タイプ

    仕様

    メーカー型番

    重量

    消費電力

    貯湯量(L)

    沸き上がり時間(8℃から約83℃まで)

    材質

    電源

    最小発注数量
    その他
    262×182×321
    オプション
    電気温水器
    左配管
    SE-3LQCL
    5.5kg
    400W
    2.7
    約30分
    SUS304
    AC100V 50/60Hz
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    110,000
    ( 121,000 )
    50日目

    詳細情報

    基本情報

    簡単な配管で既存の流し台のシンクの横、または近くの実験台の上に置いて使用出来ます。※但し、接続・配管はお客様手配です。
    ステンレス仕様(SUS304)で長期の使用でも錆びにくいです。
    漏電チェッカー付きで安全です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電気温水器 右配管/左配管の型番4-2738-02のページです。 型番4-2738-02に関する仕様情報を記載しております。
    電気温水器 右配管/左配管のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電気温水器 右配管/左配管
    一槽シンクBG無ホース付 間口450mm
    SUS430ドッグバスバックガード付き
    舟形シンク(SUS430) BSFシリーズ
    テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430
    一槽シンク バックガードなし(ホース付)
    メーカーアズワン東製作所テラオカアズワンテラオカマルゼン
    通常価格110,00032,592 -85,494 -77,164 -102,97240,695 -
    通常出荷日50日目5日目17日目〜26日目18日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト