17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上棚ユニット(LED照明付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

上棚ユニット(LED照明付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4-2021-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

上棚・LED照明・パネルをセットにした作業台用の拡張ユニットです。
上棚・LED照明・パネル・ホワイトボード(WB540)の取付け位置は、用途に合わせて自由に変更することが可能です。
上棚の前後にはこぼれ止め(高さ15mm)があります。
パネル部分及びホワイトボード(WB540)は磁性がありマグネットを取り付けることも可能です。
自由なカスタマイズで作業効率UP!

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
907×262×1208
耐荷重(kg)
上棚:20kg、パネル部:1.5kg
メーカー型番
ATH900
詳細1
本体
上棚奥行(mm)
200
取付け天板厚み
最大45mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト