17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

帯電防止フィルム(タイデン防止R)【50個入り】

通常単価(税別)
35,200
税込単価
38,720
通常出荷日:35日目

特殊導電塗料を網目状にプリントした、高度な難燃性と透明度を持つ帯電防止フィルムです。電気・通信機等周辺...

詳細を確認

型番:

4-1993-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

4-1993-01の仕様・寸法情報

厚み(mm)
0.1
幅(mm)
1370
商品タイプ
静電気対策シート
長さ(m)
50
難燃試験
消防法第8条の3適合
表面固有抵抗値(プリント面)
7.0×10の6乗Ω
幅×厚み(mm)
-
耐寒性(℃)
-20
材質
軟質PVC
メーカー名
オカモト
内容量
1巻
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-1993-01

厚み

(mm)

(mm)

商品タイプ

長さ

(m)

表面固有抵抗値(プリント面)

幅×厚み(mm)

内容量

最小発注数量
0.1
1370
静電気対策シート
50
7.0×10の6乗Ω
-
1巻
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,200
( 38,720 )
35日目

詳細情報

基本情報

特殊導電塗料を網目状にプリントした、高度な難燃性と透明度を持つ帯電防止フィルムです。
電気・通信機等周辺やクリーンルームの間仕切りに適したフィルムです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止フィルム(タイデン防止R)の型番4-1993-01のページです。 型番4-1993-01に関する仕様情報を記載しております。
帯電防止フィルム(タイデン防止R)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q粘着性はありますか?
A
粘着性はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止フィルム(タイデン防止R)
セイデンF(R) 1370mm×10m×0.3mm
静電気帯電防止マット RELE2
帯電防止PVCシート
帯電防止・紫外線遮蔽フィルム
帯電防止エアークッション
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格35,20026,20078,450 -65,21846,9002,920
通常出荷日35日目1日目12日目〜1日目10日目1日目
難燃試験消防法第8条の3適合-----
耐寒性(℃)-20-----
材質軟質PVC軟質PVC(塩化ビニル樹脂)ニトリルゴムPVC(塩化ビニル樹脂)軟質PVCPE(ポリエチレン)3層構造
メーカー名オカモトアキレス----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト