17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコノミー電子天秤

通常単価(税別)
20,50823,800
税込単価
22,55926,180
通常出荷日:1日目

シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。実習用に適し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 重量 (g)
    約600
  • 電源
    単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V(50/60Hz))
  • 機能
    バックライト、オートパワーオフ
  • 安定時間
    約3秒
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 計量皿サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

秤量

(g)

最小表示

(mg)

計量皿サイズ

(mm)

最小発注数量
300
10
Φ110
1個
600
10
Φ110
1個
3000
100
120×120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,508
( 22,559 )
1日目
23,800
( 26,180 )
1日目
23,800
( 26,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

シンプル操作で、実習用などに適しています。
オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。
実習用に適したエコノミータイプ!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコノミー電子天秤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミー電子天秤
エコノミー台はかり
高精度電子天秤 AJII 校正証明書付 最小表示:1・10・100mg
分析天秤 秤量(g) 120~320
コンパクト天秤 CR221JP・CR621JP
防水型デジタル上皿はかり UDS-600
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,508-24,429 -87,192 -245,934 -14,600 -38,865
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目8日目〜
商品タイプ電子天秤デジタル台はかり電子天秤分析天秤電子天秤防水はかり
重量(g)約600--5100--
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V(50/60Hz))-専用ACアダプター(付属)-単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)
機能バックライト、オートパワーオフバックライト・オートパワーオフスタンバイ・リミット・風袋引き・外部校正分銅による手動スパン調整計量モード:重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他-定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能
安定時間約3秒約3秒--2秒-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト