17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコノミー台はかり

通常単価(税別)
24,42926,900
税込単価
26,87229,590
通常出荷日:1日目

測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル台はかり
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • 計量皿サイズ (mm)
    400×400
  • 表示
    LCD
  • 重量
    約5kg
  • コイルケーブル長
    約0.6~2m
  • 表示部サイズ
    178×89mm
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz、単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V・50/60Hz)
  • 機能
    バックライト・オートパワーオフ
  • 安定時間
    約3秒
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

秤量

(g)

最小表示

(mg)

最小発注数量
35000
10000
1個
75000
10000
1個
200000
100000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,900
( 29,590 )
1日目
24,429
( 26,872 )
1日目
26,900
( 29,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。
水平調節脚付きです。
電池を使用して電源のない場所でも使用可能!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコノミー台はかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミー台はかり
台はかり EA715DF-60/150
コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズ
デジタルはかり V2000Wシリーズ
デジタル台はかり ポール付き FG
デジタル台はかり(検定付き) DP-6900Kシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,429-54,32613,509 -36,11943,42451,237 -
通常出荷日1日目7日目1日目〜1日目〜15日目8日目〜
商品タイプデジタル台はかりデジタル台はかりデジタルはかりデジタルはかり-デジタル台はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)-----
計量皿サイズ(mm)400×400-132(W)×130(D)190(W)×242(D)-350×500
表示LCD7セグメント液晶表示(文字高26mm)7セグメントLCD、文字高約13.5mm---
重量約5kg16.4kg----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト