17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レインコート ネイビー

通常単価(税別)
4,350
税込単価
4,785
通常出荷日:1日目

背中の大型のマチを開くとバッグイン可能です。自転車やバイクなどの移動時や、ビジネスや現場作業などの移動...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レインコート
  • ネイビー
  • 耐水圧
    10000mmH2O
  • 付属品
    防水収納袋
  • 透湿性
    2000g/m2
  • 材質
    ポリエステル100%、ポリウレタン透湿コーティング
  • メーカー名
    makku

型番:

4-2616-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-2616-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
レインコート
ネイビー
サイズ
M
身長 (cm)
155~170
胸囲・頭回り (cm)
78~92
耐水圧
10000mmH2O
メーカー型番
GG-01729
付属品
防水収納袋
着丈
約110cm
透湿性
2000g/m2
材質
ポリエステル100%、ポリウレタン透湿コーティング
メーカー名
makku

絞り込み条件

  • サイズ

  • 身長 (cm)

  • 胸囲・頭回り (cm)

  • メーカー型番

  • 着丈

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2616-01

サイズ

身長 (cm)

胸囲・頭回り (cm)

メーカー型番

着丈

最小発注数量
M
155~170
78~92
GG-01729
約110cm
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,350
( 4,785 )
1日目

詳細情報

基本情報

背中の大型のマチを開くとバッグイン可能です。
自転車やバイクなどの移動時や、ビジネスや現場作業などの移動時に適しています。
二重袖口ボタン・シームテープ・裏メッシュ仕様です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインコート ネイビーの型番4-2616-01のページです。 型番4-2616-01に関する仕様情報を記載しております。
レインコート ネイビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインコート ネイビー
超軽量レインジャケット
レインスーツ カーキ
ポリヤッケ・パンツ RF-23
TRUSCO 携帯用EVAレインコート
ニューバリューレインスーツ ネイビー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山トオケミ
通常価格4,35012,513 -4,3501,689 -9275,735
通常出荷日1日目8日目1日目1日目〜2日目2日目〜
商品タイプレインコートレインコートレインスーツ上下セット-レインスーツ
ネイビー-その他ブラックその他ネイビー
耐水圧10000mmH2O10000mm10000mmH2O---
付属品防水収納袋-防水収納袋---
透湿性2000g/m25000g----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト