17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿【500個入り】

通常単価(税別)
12,00014,640
税込単価
13,20016,104
通常出荷日:1日目

皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    天秤関連品
  • オプション品
    トレー・皿
  • サイズ (mm)
    140×140×25
  • 容量 (mL)
    400
  • 計量皿の材質
    PS
  • 内容量
    1箱(500枚入)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

仕様

メーカー型番

内容量

最小発注数量
ナチュラル
BD-3
1箱(500枚入)
1パック

500個入り

非帯電
BDA-3
1箱(500枚入)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
1日目
14,640
( 16,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。
秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります。
ピンセットでつかみやすい形状です。
秤量皿とロートの2役

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿
電子天びん 秤量(g) 220~3200
電子天びん 秤量(g) 220~4200
分析天秤 秤量(g) 120~320
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101
分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,000-89,668 -91,390 -245,934 -157,361 -194,620 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ天秤関連品電子天秤電子天秤分析天秤分析天秤分析天秤
オプション品トレー・皿-----
サイズ(mm)140×140×25約170×240×75-本体:230×354×340217×442×316220×330×310
容量(mL)400-----
計量皿の材質PS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト