17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮光・遮熱シート 今すぐ木陰【10個入り】

通常単価(税別)
4,594
税込単価
5,053
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラス・壁など平らな平面に静電気で貼り付きます・陽射しの強さに応じて、2枚に重ねて使用も可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 材質
    PP
  • 入数
    1セット(10枚シート入)
  • 厚み(mm)
    0.05
  • シートサイズ(mm)
    600×800

型番:

4-2283-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

4-2283-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム
材質
PP
入数
1セット(10枚シート入)
厚み(mm)
0.05
シートサイズ(mm)
600×800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2283-01
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,594
( 5,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス・壁など平らな平面に静電気で貼り付きます
・陽射しの強さに応じて、2枚に重ねて使用も可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮光・遮熱シート 今すぐ木陰の型番4-2283-01のページです。 型番4-2283-01に関する仕様情報を記載しております。
遮光・遮熱シート 今すぐ木陰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光・遮熱シート 今すぐ木陰
遮光・遮熱シート 45STDシリーズ
首元冷却リング
特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHILD
遮光・遮熱メッシュシート
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,5941,6504,1006,600 -1,571 -938 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプフィルムフィルム首周り用品-フィルムフィルム
材質PP-TPU(熱可塑性ポリウレタン)---
入数1セット(10枚シート入)--1巻--
厚み(mm)0.050.21----
シートサイズ(mm)600×800-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト