17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHILD

通常単価(税別)
6,600100,000
税込単価
7,260110,000
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】・薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です・表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています・両面...

詳細を確認
  • 入数
    1巻
  • 重量
    0.3kg/m2
  • 厚み
    5mm
  • 熱伝導率
    0.023W/m・K
  • メーカー名
    関東冷熱工業

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(m)

  • メーカー型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ(m)

メーカー型番

最小発注数量
1×1
KRJQ-10001
1個
2×1
KRJQ-10002
1個
5×1
KRJQ-10005
1個
25×1
KRJQ-10025
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
8日目
10,800
( 11,880 )
15日目
24,000
( 26,400 )
8日目
100,000
( 110,000 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です
・表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています
・両面テープなどで貼付出来ます
・柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます
【仕様】
・耐熱温度:120℃(断熱材に熱源が直接触れなければ200℃まで、直火は不可)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHILDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHILD
遮光・遮熱シート 今すぐ木陰
瞬間冷却材 パンチコールド
窓ガラス断熱シートクリア水貼り 徳用2P
ASシルバーシェード (すだれタイプ)
遮熱アルミ箔シート
メーカーアズワンアズワントラスコ中山nitoms旭産業トラスコ中山
通常価格6,600-4,5942203,2149,742 -15,244 -
通常出荷日8日目〜1日目1日目5日目1日目1日目〜
入数1巻1セット(10枚シート入)----
重量0.3kg/m2-----
厚み5mm-----
熱伝導率0.023W/m・K-----
メーカー名関東冷熱工業-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト