17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

首元冷却リング

通常単価(税別)
4,100
税込単価
4,510
通常出荷日:1日目

冷却すると液体から固体に変わります。常温(25℃)の水でもリングを冷却することが可能です。15℃で1時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    首周り用品
  • 材質
    TPU(熱可塑性ポリウレタン)
  • 直径×首径(mm)
    20×150
  • 連続使用可能時間目安
    約3時間
  • 重量(g)
    95

型番:

4-1905-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1905-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
首周り用品
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
直径×首径(mm)
20×150
連続使用可能時間目安
約3時間
重量(g)
95
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1905-01
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,100
( 4,510 )
1日目

詳細情報

基本情報

冷却すると液体から固体に変わります。
常温(25℃)の水でもリングを冷却することが可能です。
15℃で1時間、2℃で5分間冷やすと固体に変わります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首元冷却リング の型番4-1905-01のページです。 型番4-1905-01に関する仕様情報を記載しております。
首元冷却リング のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首元冷却リング
遮光・遮熱シート 今すぐ木陰
遮光・遮熱シート 45STDシリーズ
PCM ひんやりネックリング
瞬間冷却材 パンチコールド
急速冷却パック(アルミフィルム複合PE)
メーカーアズワンアズワンアズワンGLOBAL JAPANトラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,1004,5941,6501,910220930 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ首周り用品フィルムフィルム首周り用品--
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)PP----
直径×首径(mm)20×150-----
連続使用可能時間目安約3時間-----
重量(g)95-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト