17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃液回収容器(チューブ接続キャップ用) 290×138×340mm ジャバラノズルなし

通常単価(税別)
1,720
税込単価
1,892
通常出荷日:1日目

チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」(4-2155-...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10
  • タイプ
    10L容器本体(ジャバラノズルなし)
  • タンクサイズ
    290×138×340mm ※目盛は付いていません。
  • タンク口内径
    Φ36mm
  • ノズル
    ニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
  • 材質
    タンク/PE、ノズル/PVC

ご注意

  • ジャバラノズル(ノズル付きキャップ)は付属しません。別途ご用意ください。

型番:

4-2155-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-2155-01の仕様・寸法情報

容量(L)
10
タイプ
10L容器本体(ジャバラノズルなし)
タンクサイズ
290×138×340mm ※目盛は付いていません。
タンク口内径
Φ36mm
ノズル
ニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
材質
タンク/PE、ノズル/PVC

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2155-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

チューブから廃液を直接キャッチ!
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」(4-2155-11)が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。

ご注意

  • ジャバラノズル(ノズル付きキャップ)は付属しません。別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

廃液回収容器(チューブ接続キャップ用) 290×138×340mm ジャバラノズルなしの型番4-2155-01のページです。 型番4-2155-01に関する仕様情報を記載しております。
廃液回収容器(チューブ接続キャップ用) 290×138×340mm ジャバラノズルなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃液回収容器(チューブ接続キャップ用) 290×138×340mm ジャバラノズルなし
ポリエチ廃液回収キット 大 10L BLI60809
ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(アイシス)
ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(アイシス)
フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口
ポリエチ廃液回収キット 小 10L BLI60609(東京硝子器械)
メーカーアズワンアイシスアイシスアイシスケニス東京硝子器械
通常価格1,72010,6969,92010,38617,7519,920
通常出荷日1日目11日目10日目10日目6日目7日目
容量(L)10101062010
タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)-----
タンクサイズ290×138×340mm ※目盛は付いていません。-----
タンク口内径Φ36mm-----
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト