17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

目盛付厚手バケツ 注ぎ口無し

目盛付厚手バケツ 注ぎ口無し

通常単価(税別)
3,1005,200
税込単価
3,4105,720
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・厚手で耐久性に優れたバケツです・材質:LDPE・容量(L):10・一目盛:1L

  • 容量(L)
    10
  • 材質
    LDPE
  • メーカー名
    KAUTEX

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・厚手で耐久性に優れたバケツです
・材質:LDPE
・容量(L):10
・一目盛:1L

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

メーカー型番

最小発注数量
黒色、注ぎ口無し
9040011
1個
白色、注ぎ口無し
9040010
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚手で耐久性に優れたバケツです
・材質:LDPE
・容量(L):10
・一目盛:1L

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

目盛付厚手バケツ 注ぎ口無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目盛付厚手バケツ 注ぎ口無し
アクリル水槽(目盛付き)
廃液回収容器(チューブ接続キャップ用) 290×138×340mm ジャバラノズルなし
PFAジャー(キャップ付)
ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ
ねじ口U式容器(スチロール管瓶)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,100-17,000 -1,7204,600 -25,051 -9,415 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目〜1日目
容量(L)10-----
材質LDPEPMMA(アクリル)タンク/PE、ノズル/PVCPFA(ふっ素樹脂)-本体・フタ/PS(ポリスチレン)
メーカー名KAUTEX-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト