17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全廃液キャップ用オプション

通常単価(税別)
13,70015,500
税込単価
15,07017,050
通常出荷日:1日目

【特長】45°アダプターとアングルアダプターの2種ある安全廃液キャップ用オプションです。

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • その他

    • メーカー型番

    • 商品詳細種別

    • フィルター交換周期

    • フィルター表皮面積

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    その他

    メーカー型番

    商品詳細種別

    フィルター交換周期

    フィルター表皮面積

    材質

    メーカー名

    内容量

    最小発注数量
    オプション
    4005508
    アングルアダプター
    -
    -
    -
    SCAT
    1個入
    1個
    オプション
    4005511
    45°アダプター
    -
    -
    -
    SCAT
    1個入
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,700
    ( 15,070 )
    1日目
    15,500
    ( 17,050 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    45°アダプターとアングルアダプターの2種ある安全廃液キャップ用オプションです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    安全廃液キャップ用オプションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    安全廃液キャップ用オプション
    ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用
    洗浄ボトル用ノズルキャップ
    廃液回収容器(チューブ接続キャップ用) 290×138×340mm ジャバラノズルなし
    フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口
    ねじ口瓶用キャップ D 615-08
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
    通常価格13,700-141,5116631,72017,75127,628
    通常出荷日1日目8日目1日目1日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト