17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粉体計量用ドラフト(手窓付)

通常単価(税別)
159,493
税込単価
175,442
通常出荷日:19日目

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粉塵用ドラフト
  • サイズ (mm)
    600×548×500
  • 材質
    アルミニウム・PMMA(アクリル)
  • 重量
    約12kg
  • 電源コード長
    1.8m(2Pタイプ)
  • 排気口風速(60Hz時)
    約0.5m/s
  • 開口部
    Φ120mm(天然ゴム切り込み付き)
  • コンセント部
    3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・除湿ユニットとは別系統)
  • コンセント部定格
    AC100V 15A(接続容量以内)
  • 内寸法
    520×360×360mm
  • 庫内コンセント
    有り
  • 消費電力(50/60Hz)
    約36W/38W
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 付属品
    HEPAフィルター付きユニット(SUS製)
  • HEPAフィルター集塵効率
    99.97%以上(0.3μm粒子)
  • 粉塵捕集方法
    不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター

型番:

1-5882-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5882-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
粉塵用ドラフト
サイズ(mm)
600×548×500
材質
アルミニウム・PMMA(アクリル)
重量
約12kg
電源コード長
1.8m(2Pタイプ)
排気口風速(60Hz時)
約0.5m/s
開口部
Φ120mm(天然ゴム切り込み付き)
コンセント部
3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・除湿ユニットとは別系統)
コンセント部定格
AC100V 15A(接続容量以内)
内寸法
520×360×360mm
庫内コンセント
有り
消費電力(50/60Hz)
約36W/38W
電源
AC100V(50/60Hz)
付属品
HEPAフィルター付きユニット(SUS製)
HEPAフィルター集塵効率
99.97%以上(0.3μm粒子)
粉塵捕集方法
不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5882-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,493
( 175,442 )
19日目

詳細情報

基本情報

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。
扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。
抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
コンセント付きをラインナップに追加!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉体計量用ドラフト(手窓付) の型番1-5882-24のページです。 型番1-5882-24に関する仕様情報を記載しております。
粉体計量用ドラフト(手窓付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉体計量用ドラフト(手窓付)
配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード
配管用部品 風量調節ダンパ(中間型)
卓上脱臭装置
卓上ワークボックス
粉体計量用ドラフト FKD-600シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格159,4939,36013,10061,391121,600118,824
通常出荷日19日目1日目1日目1日目35日目1日目
商品タイプ粉塵用ドラフト卓上型ドラフト卓上型ドラフトその他卓上型ドラフト粉塵用ドラフト
サイズ(mm)600×548×500300X350X90-260×260×220-600×548×500
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)PVC(塩化ビニル樹脂)PVC(塩化ビニル樹脂)本体:ABS樹脂、フレキシブルダクト:PP、丸型フード:PET本体:PVC(塩化ビニル樹脂)、前面扉:PV(透明塩化ビニル樹脂)、排気口:PP(ポリプロピレン)-
重量約12kg-----
電源コード長1.8m(2Pタイプ)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト