17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2Dバーコードリーダー

通常単価(税別)
18,800
税込単価
20,680
通常出荷日:1日目

【特長】・1次元、2次元バーコード共に読み取り可能です・エイミングライト機能、ブザー機能の2種類を搭載...

詳細を確認
  • 光源
    赤色LED
  • 電源
    USB(DC5V、0.5A)より供給
  • 重量
    115g
  • インターフェース
    USB
  • 読み取り方式
    1280×800 CMSOセンサー
  • 読み取り幅
    110mm
  • 保護等級
    IP52
  • 最小分解能
    0.1mm
  • 付属ケーブル
     1750mm(USB Type-Aポート)
  • 外寸法
    68×97×168mm

型番:

4-2561-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-2561-01の仕様・寸法情報

光源
赤色LED
電源
USB(DC5V、0.5A)より供給
重量
115g
インターフェース
USB
読み取り方式
1280×800 CMSOセンサー
読み取り幅
110mm
保護等級
IP52
最小分解能
0.1mm
付属ケーブル
 1750mm(USB Type-Aポート)
外寸法
68×97×168mm

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2561-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,800
( 20,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1次元、2次元バーコード共に読み取り可能です
・エイミングライト機能、ブザー機能の2種類を搭載しています(ブザー音は3段階より調整可能)
・スキャン読み取り方式はトリガーモード、連続モード、自動モードから選択可能です
・スマートフォンやタブレットなどの液晶画面に表示したバーコードの読み取りも可能です
・日本語QRコード読み取りに対応しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2Dバーコードリーダー の型番4-2561-01のページです。 型番4-2561-01に関する仕様情報を記載しております。
2Dバーコードリーダー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2Dバーコードリーダー
1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様
2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS
静電気吸着式掲示板 ESCLIP(R) 1000×650×3mm
2次元バーコードリーダー/オプション
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンサンワサプライ
通常価格18,80052,82282,94548,0003,895 -16,915 -
通常出荷日1日目10日目10日目1日目〜1日目1日目
光源赤色LED-----
電源USB(DC5V、0.5A)より供給リチウムポリマー 3.7V 1100mAh(typ.)リチウムポリマー3.7V、1100mAh(typ.)単3アルカリ乾電池×4本(別売)--
重量115g-----
インターフェースUSBBluetooth Ver2.1 Class 2 SPP/HIDBluetooth接続(Class2 V2.1)---
読み取り方式1280×800 CMSOセンサーCCDリニアイメージセンサCMOSエリアセンサー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト