17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

対話型翻訳機 ワールドスピーク  4-2174-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

対話型翻訳機 ワールドスピーク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4-2174-01

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

世界各国の言語を瞬時に翻訳するため、複数の翻訳エンジンを用いて各言語に最適な翻訳エンジンを自動選択しています。
会話を翻訳する際はボタンを押しながら話すだけの簡単操作で、翻訳結果は大画面の液晶に表示されるテキストと音量調整可能なスピーカーからの音声の両方で伝えることができます。
周囲の雑音を最小限に抑え、スムーズな翻訳が可能です。

指定中の仕様・寸法情報

電源
バッテリー(リチウムイオンバッテリー)、ACアダプタ(AC100~240V)
メーカー型番
HYK100シル
セット内容
本体×2台、ACアダプタ×2個、クイックスタートガイド
充電時間
約3.5時間
画面
カラー8.0インチ 1280×800ドット タッチ入力
オーディオ
両側内蔵スピーカー/ノイズキャンセリング機能付マイク
対応言語数
72言語(2019年7月時点)
連続動作時間
約5時間(内蔵バッテリー使用時)
連続待受時間
約20時間(内蔵バッテリー使用時)
インターフェイス
USB2.0(microBタイプ)、外部スピーカー出力、外部マイク入力
サイズ(mm)
約202×80×170
通信方法
無線LAN/IEEE802.11 a/b/g/n(2.4GHz帯/5GHz帯)、有線LAN/10BASE-T/100BASE-TX

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト