17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明ボード タテ型  3-8955-03

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

透明ボード タテ型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-8955-03

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

付属の粘着糊付マグネットテープを使い任意の位置に掲示物を貼ることができます。
裏に掲示物を貼り、表から書くことができます。
圧迫感のないボードで視野を狭めません。

指定中の仕様・寸法情報

仕様
タテ型
重量
9.5kg
有効寸法(幅×高さ)
584×880mm
サイズ(mm)
636×460×1620
付属品
専用イレーザー1個、グラスボードマーカー(6色/ホワイト・蛍光ピンク・蛍光オレンジ・蛍光イエロー・ライトブルー・ブラック)各1本、粘着糊付マグネットテープ1個
材質
ボード/透明アクリル(片側:筆記時に傷が付きにくい特殊コーティング施し済)、支柱(枠部)/アルミニウム、ベース部/スチール
メーカー名
馬印
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト