17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トルネードN用スタンド

トルネードN用スタンド

通常単価(税別)
28,10030,500
税込単価
30,91033,550
通常出荷日:1日目

ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • ベース重量
    約8kg
  • 材質
    土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

支柱サイズ

サイズ(mm)

最小発注数量
ST600
Φ16×600mm
333×272×55
1個
ST800
Φ19×800mm
333×272×55
1個
ST600C
Φ16×600mm
333×306×55
1個
ST800C
Φ19×800mm
333×306×55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,100
( 30,910 )
1日目
29,400
( 32,340 )
1日目
29,300
( 32,230 )
1日目
30,500
( 33,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き
しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。
土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。
ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。
重ね収納を考慮したハの字のスタンド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルネードN用スタンド のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルネードN用スタンド
スタンド アジャスター付
小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BT024PFAS-S08
真空脱泡装置 VD
ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500
エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,100-17,253 -75,660115,047 -50,710105,463 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類真空脱泡装置撹拌機撹拌機
その他オプションオプション----
ベース重量約8kg-----
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304支柱:ステンレス(SUS304)フッ素樹脂(PFA)本体:透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部:PC(ポリカーボネート)外装:亜鉛ダイキャスト+焼付塗装、 脚部:POM(ポリアセタール)、羽根及び軸:ステンレス(SUS304)シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト