17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VOLTEGA用ハイパー撹拌子

通常単価(税別)
19,60022,500
税込単価
21,56024,750
通常出荷日:1日目

VOLTEGA専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。サマコバ磁石採用で熱に強く、高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    撹拌棒・羽根類
  • マグネット
    サマコバ磁石(3000G)×2個(磁極NS仕様)
  • 材質
    PFA
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用可能ビーカー

サイズ

VOLTEGA対応スターラー

最小発注数量
Φ50mm(100mL相当)以上
200タイプ・VPHS-230A
1個
Φ80mm(500mL相当)以上
300タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,600
( 21,560 )
1日目
22,500
( 24,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

VOLTEGA専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。
サマコバ磁石採用で熱に強く、高温の液体でも撹拌できます。
PFA素材で耐薬性に優れています。
高粘度対応タイプが新登場!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VOLTEGA用ハイパー撹拌子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VOLTEGA用ハイパー撹拌子
フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mm
オーバル回転子 Φ40×150mm
フロート撹拌子 4L用
フロート撹拌子 1L用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格19,600-15,120 -14,10013,60025,66622,447
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目6日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類回転子回転子回転子--
マグネットサマコバ磁石(3000G)×2個(磁極NS仕様)-----
材質PFA本体:TFE(ふっ素樹脂)、ブランケット部:ETFE(ふっ素樹脂)フッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト)PTFE--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト