ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ハンディpHメーター 本体/電極 |
|
堀場製作所 コンパクトPHメータ |
|
共立理化学研究所 パックテスト【1~10個入り】 |
型番
| 型番 | メーカー型番 |
|---|---|
| 4-2700-01 | 400041 |
| 4-2700-02 | 401041 |
| 4-2700-03 | 402041 |
| 4-2700-04 | 404041 |
| 4-2700-05 | 402042 |
| 4-2700-06 | 404042 |
| 4-2700-11 | 464001 |
| 4-2700-12 | 474001 |
| 4-2700-13 | 474010 |
| 4-2700-14 | - |
| 4-2700-15 | 464072 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
90,000円 ( 99,000円 ) | 35日目 |
92,000円 ( 101,200円 ) | 15日目 |
170,000円 ( 187,000円 ) | 35日目 |
130,000円 ( 143,000円 ) | 1日目 |
215,000円 ( 236,500円 ) | 15日目 |
47,938円 ( 52,732円 ) | 1日目 |
48,865円 ( 53,752円 ) | 13日目 |
55,360円 ( 60,896円 ) | 19日目 |
137,938円 ( 151,732円 ) | 15日目 |
23,000円 ( 25,300円 ) | 1日目 |

アズワン
パーソナルpH計


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~

新潟精機(SK)
超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):4,453円~

トラスコ中山
キャップ付フェライト磁石
5通常価格(税別):227円~

シンワ測定
直尺 シルバー
4.8通常価格(税別):961円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
4.7通常価格(税別):9,289円~