17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックチップピンセット 交換用チップ

通常単価(税別)
8,9849,046
税込単価
9,8829,951
通常出荷日:1日目

IDEAL-TEKのセラミックチップピンセット交換用チップです。

  • 材質
    ジルコニアセラミックス
  • 耐熱温度
    1000℃
  • メーカー名
    IDEAL-TEK
  • 付属品
    チップ1セット、ネジ3本

ご注意

  • セラミックチップピンセット本体については、こちらをご覧ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細1

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細1

最小発注数量
71MZ交換用チップ
1個
73MZ交換用チップ
1個
74MZ交換用チップ
1個
2AMZ交換用チップ
1個
7MZ交換用チップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,984
( 9,882 )
1日目
9,046
( 9,951 )
1日目
9,046
( 9,951 )
1日目
9,046
( 9,951 )
1日目
8,984
( 9,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

IDEAL-TEKのセラミックチップピンセット交換用チップです。

ご注意

  • セラミックチップピンセット本体については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックチップピンセット 交換用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックチップピンセット 交換用チップ
真空ピンセット TV-1000
アズピュア真空ピンセット
バキュームピックアップ 電池不要タイプ
MEISTERピンセット 7A-AXAL
ファイバーチップピンセット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,984-127,46320,92219,22313,1564,194 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目〜
材質ジルコニアセラミックス-パッド:導電性シリコンゴムニードル/スチール、ゴムキャップ/ESDラバーAXAL(強力耐久型)-
耐熱温度1000℃----190℃(瞬時)、130℃(常時)
メーカー名IDEAL-TEK---アズワンIDEAL-TEK
付属品チップ1セット、ネジ3本-ベントノズル(A1165、φ1.1mm)×1個、φ5mm(A1312)パッド×1個、φ10mm(A1311)パッド×1個、収納ケースESDストレートニードルX1本/ESD45゜曲がりニードルX1本/ESD4mmゴムキャップX1個/ESD6mmゴムキャップX1個/ESD9mmゴムキャップX1個/潤滑油セットX1個--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト