ファクトリーサプライ用品技術窓口
低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重...
型番
材質
適合ウエハー径(mm)
サイズ(mm)
低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。
アズワン
ウェハーシングル搬送容器
ウェハートレー (トレー・カバー・スプリング)
シングルウェハーシッパー
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 715円-
通常出荷日 : 1日目~
武蔵エンジニアリング
通常価格(税別) : 2,800円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
通常価格(税別) : 2,089円-
通常価格(税別) : 995円-
通常価格(税別) : 3,493円
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 2,828円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ウェハーシングル搬送容器SCCセット
通常価格(税別):2,499円 ~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード